Publique sus productos
ANTIPANICOS UNI-B 2H SOBREPONER
ANTIPANICOS UNI-B 2H SOBREPONER
ANTIPANICOS UNI-B 2H SOBREPONER

    ANTIPANICOS UNI-B 2H SOBREPONER

    Antipánico UNI-B Inther para sobreponer en puertas de emergencia. Este dispositivo antipánico ha sido sometido a exigentes ensayos para su certificación, soportando 200.000 ciclos de apertura y cierre de puerta y resistencia al fuego.Este modelo de antipánico es para sobreponer en hoja pasiva, bajo un sistema de empuje de barra clásico. No guarda mano y no precisa de una cerradura embutida en puerta.Barra horizontal de 1400 milímetros y barra vertical de 2000 milímetros disponibles en todos los acabados. No incluida, se vende por separado.Disponible en cuatro acabados diferentes: Inoxidable 304, Plata, Negro-rojo, Negro-verde.
    Especificaciones
    • Barra antipánico modelo UNI-B Inther para instalación en superficie (sobreponer) en puertas de emergencia. Ha sido sometida a exigentes ensayos de certificación, garantizando una alta durabilidad con más de 200.000 ciclos de apertura y cierre, así como resistencia al fuego conforme a normativa. Sistema antipánico para instalación en hoja pasiva, con accionamiento mediante barra de empuje tipo clásico. No requiere cerradura embutida y no dispone de función guardamanos. Cumple con la normativa UNE EN 1125 y EN 179 para dispositivos de salida de emergencia, así como EN 1634-1 en resistencia al fuego. Compatible con barra horizontal de 1400 mm y barra vertical de 2000 mm, disponibles como accesorios (no incluidas). Disponible en acabados inoxidable 304, plata, negro-verde y negro-rojo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciauni-b-2h-sobreponer
    • Familia de productoPANIC DEVICES
    • Grupo de productosPANIC DEVICES-UNI-B
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-26
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas