Publique sus productos
INTRA Elinda wash basin
Intra
Archivados

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
Especificaciones
  • Stainless steel AISI 304
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaELINDA
  • Familia de productoHWB/Drink fount
  • Grupo de productos302
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)111
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)230
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)3.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks