Publique sus productos
INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder
Intra
Archivados

INTRA Icon wall mounted Toilet brush holder

Toilet brush holder in stainless steel. Supplied complete with nylon brush with handle in stainless steel. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
Especificaciones
  • Outer dimension: 100x336x100 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaICTB
  • Familia de productoHygiene products
  • Grupo de productos350
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)336
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)101
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)1.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories