Publique sus productos
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R
Alkon R

    Alkon R

    Traducido por Google,
    "Elección de sala limpia". El correcto desempeño en entornos médicos e industriales. Alkon integra eficientemente el diseño de la sala limpia, la funcionalidad y la calidad de la iluminación. Aporta una distribución uniforme de la luz a una habitación, siempre perfectamente adaptada a diversas actividades y tareas visuales. El producto está disponible en diferentes formas y posibilidades de montaje. Con un diseño de superficie que minimiza la acumulación de suciedad y un grado de protección IP65, ofrece una solución eficiente en áreas con requerimientos extra de protección.
    Especificaciones
    • Installation: recessed. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10 Optic: silver coated aluminium louvre protected with transparent tempered glass (HDP, HMP), soft-light prismatic PMMA optics protected with transparent tempered glass (DPR), prismatic tempered glass (PR). Body: steel sheet housing, powder coated. Advantages: innovative diffuser frame fixation with magnets, protective vent for pressure equilibration. Control gear: integrated highly efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD) version. Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 65. Accessories (order separately): glass removal vacuum adapter. Complete with: ceiling brackets integrated into the housing.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalkon_r
    • Familia de productoHealth & Care
    • Grupo de productosAlkon
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía
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
    Productos similares