Publique sus productos
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C
Pipes C

    Pipes C

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Foco de techo ''Simple por fuera, ingenioso por dentro''. La forma simple es neutra y ampliamente genérica para adaptarse fácilmente a cualquier lugar. Gracias a la variedad de aplicaciones, un rendimiento sin concesiones y una alta eficiencia, tiene el poder de llamar la atención y crear una atmósfera especial en un espacio. El frontal de la luminaria es lo que la hace única y diferente. Para lograr un alto confort visual, el reflector está empotrado hacia el interior, mientras que el embudo actúa como una zona de transición para minimizar el contraste. Diseño: Serge Cornelissen
    Especificaciones
    • Installation: ceiling (C, CF). Light source: highpower COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium for S version. Advanced active cooling system with heat sink made from extruded aluminium, self-cleaning function for L version. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: aluminium, powder coated, many colour options. Orientation: rotation 355°; tilt 90° (only for C version) Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapipesc
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de productosPipes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-22
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring