Publique sus productos
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM

    Biba SLIM

    Traducido por Google,

    Pequeña sofisticación

    Individualmente o en una composición a juego, la sofisticación es el resultado. Piensa en Biba si estás planeando un restaurante elegante, un vestíbulo de hotel minimalista, un bar de inspiración escandinava, una tienda urbana o incluso el comedor de tu casa, y crea un ambiente a tu gusto.

    Combina formas y colores en una fusión infinita de posibilidades, que te llevará desde lo simple y sofisticado, a una composición luminaria que realmente deje volar tus ideas.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 7 W

      Installation: Suspended (S)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBiba_SLIM
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosBiba
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)117
    • Ancho (mm)78
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring