Publique sus productos
Zoe Z1
Zoe Z1
Zoe Z1
Zoe Z1
Zoe Z1
Zoe Z1
Zoe Z1
Zoe Z1
Zoe Z1
Zoe Z1

    Zoe Z1

    Traducido por Google,

    Creativo. Único. Tuya.

    Mezcle y combine su combinación favorita de cinco formas diferentes y una paleta de colores de moda para crear algo que se ajuste a sus deseos como un guante. Los mejores materiales, las tecnologías ecológicas y la producción sofisticada se reflejan en un diseño de primer nivel y dan a este elemento decorativo la oportunidad de crear el ambiente de sus sueños.

    Ya sea que planee una casa, un restaurante, un hotel o una tienda, Zoe encuentra su lugar en interiores urbanos minimalistas con influencia escandinava y los convierte en algo verdaderamente hermoso.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 645 - 1481 lm

      LED colour: 830, 840, 927, 930, 935, 940

      Installation: Suspended (S)

      Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satined prismatic lens dome for uniform light distribution. 

      Body: Aluminium, powder coated. 

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately. 

      Control gear: Constant current driver - order separately. 

      Power supply: 150 - 350mA / 230V 50Hz.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazoe_z1
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosZoe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)132
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring