Publique sus productos
Camay SDI
Camay SDI
Camay SDI

    Camay SDI

    Traducido por Google,

    "Elegancia atemporal".

    Algunos lo quieren vidrioso y con clase.
    La inspiración detrás de la gama Camay fue crear un elemento de vidrio a juego con la arquitectura moderna, siguiendo las últimas tendencias en diseño de interiores.
    Con su nota atemporal, formas y detalles elegantes, Camay es siempre una elección perfecta en oficinas, tiendas, hoteles o zonas residenciales.

    Especificaciones
    • Installation: suspended (S).
      Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.
      Light distribution: direct-indirect (SDI).
      Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP), micro-prismatic polycarbonate optic (MPR).
      Body: extruded aluminium profile body with decorative glass side plates; black or white colour finish.
      Advantages: separate switching of direct/indirect light component for SDI version on request.
      Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, TD).
      IP protection: 40.
      Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1.5 m long power cable.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCamay_SDI
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosCamay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring