Publique sus productos
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting

    Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting

    Traducido por Google,

    Eco amigable

    Olvídate por fin de esos techos acústicos antiestéticos. Presentamos Pyrymyd, un producto avanzado todo en uno, capaz de crear diversos escenarios y microambientes personalizados. Por lo tanto, es la opción perfecta para oficinas y grandes espacios abiertos.

    Los paneles acústicos ecológicos 3D están fabricados con fibra 100 % reciclable para garantizar un rendimiento acústico ecológico. Y, sobre todo, proporcionan una distribución homogénea y eficiente de la luz.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 902 - 1068 lm
      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: Dual Mode (5 DECO + 3 LFO)
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Optics: Acrylic glare-free LFO lens and satined prismatic lens dome for uniform light distribution

      Power: 12 W
      Material: Thermoformed acoustic felt
      Reaction to fire classification: B – s2 d0
      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapyrymyd-verso
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosPyrymyd
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)598
    • Profundidad (mm)598
    Información relacionada
    • Material principalFieltro
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment