Publique sus productos
Etea DI

Etea DI

Traducido por Google,

"Los detalles marcan la diferencia"

El plafoniere clásico se ha vuelto tan familiar que casi nadie se detendría a considerar cómo se puede mejorar. Dijimos ¿por qué no?

Había un espacio vacío entre parecer demasiado barato y sobrediseñado. Al eliminar todo lo innecesario, hemos alcanzado la forma más básica, una gran uniformidad y una modularidad mejorada. Etea está bien diseñado y es asequible.



Especificaciones
  • Installation: ceiling, wall. 

    Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L70 B10. 

    Optic: opal polycarbonate diffuser. 

    Body: body and ring made from polycarbonate in different colour options. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). 

    IP protection: 43, 65. 

    Complete with: microwave movement sensor.

     

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEtea_DI
  • Familia de productoGeneral
  • Grupo de productosEtea
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)103
  • Ancho (mm)285
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enEslovenia
  • Fabricado enEslovenia
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000030
  • Nombre ETIMAccessories for lighting
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía
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
Productos similares