Publique sus productos
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver

    Eye C with driver

    Traducido por Google,

    Guapo en todos los sentidos

    No pongas los ojos en blanco, pon los ojos en blanco.

    Hay muchísimos puntos de luz disponibles, pero Eye no es solo un punto más. Acérquese. Todos los detalles están cuidadosamente pensados. Su diseño limpio y elegante, con posibilidad de orientación de 360 ​​grados, la convierte en la luminaria perfecta para hostelería, comercios y residencias privadas.

    La solución perfecta para techos de hormigón.

    La versión de techo también está disponible con controlador integrado, lo que la hace ideal para instalaciones donde no es posible instalar un controlador remoto. Puede elegir entre controladores FO, DALI o Casambi.

    Diseño: Serge Cornelissen

    Especificaciones
    • Eye C 60 

      Beam angle:

      • Reflector: 30°, 65°
      • Lens: 24°, 34°, 53°

      Luminaire luminous flux: 806 lm - 1624 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 10W

      Eye C 80

      Beam angle:

      • Reflector: 34°, 45°
      • Lens: 22°, 26°, 46°
      • Zoom lens: 22°, 45°

      Luminaire luminous flux: 1661 lm - 3206 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 20 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeye-c-with-driver
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de productosEye
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Productos similares