Publique sus productos
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T

    Eye T

    Traducido por Google,

    De buena apariencia en todos sus aspectos.

    No pongas los ojos en blanco, pon los ojos en blanco.

    Hay muchos puntos de luz, pero Eye no es un punto más. Acérquese. Todos los detalles están pensados ​​al detalle. Su aspecto limpio y elegante con la posibilidad de una orientación de 360 ​​grados la convierte en una luminaria perfecta para hostelería, comercio minorista y residencias privadas.

    Un diseño atemporal con un innovador sistema giratorio convierte a Eye en un elemento que llama la atención. Con una amplia gama de ópticas, se adapta a cualquier necesidad.

    Diseño: Serge Cornelissen

    Especificaciones
    • Eye T 60 

      Beam angle: 

      • Reflector: 34°, 45°
      • Lens: 10°, 22°, 26°, 46°
      • Zoom lens: 22°-45°

      Luminaire luminous flux: 802 lm - 1603 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Track (T)

      Power: 10W

      Eye T 80

      Beam angle:

      • Reflector: 30°, 65°
      • Lens: 24°,34°,53°

      Luminaire luminous flux: 1696 lm - 3272 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Track (T)

      Power: 19W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeye-T
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de productosEye
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment