Publique sus productos
Glazer SDI
Glazer SDI
Glazer SDI

    Glazer SDI

    Traducido por Google,
    Glazer "Amigable con la mesa". Glazer es lineal, optimizado para la mesa. Con su forma mínima, Glazer responde a sus necesidades de gran iluminación. El diseño de borde suave le permite alcanzar un alto confort visual y bajo deslumbramiento al hacer una suave transición de luz en el marco. Es una luminaria extremadamente funcional, más que perfecta para aquellos que buscan algo simple y elegante. Su diseño no tiene nada más que añadir y nada más que quitar. De ahí viene su belleza. Diseño: Serge y Robert Cornelissen
    Especificaciones
    • Installation: suspended. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI> 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct-indirect. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Advantages: separate switching of direct and indirect light component on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI/TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGlazer
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosGlazer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)1154
    • Profundidad (mm)36
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares