Publique sus productos
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP
Gramm S Duo SOP

    Gramm S Duo SOP

    Traducido por Google,

    La luz más clara

    Gramm es elegante y enfocada, diseñada para iluminar solo lo necesario. Tiene forma redonda y su principal característica es su capacidad de rotación, lo que le otorga gran flexibilidad. Si desea una luz indirecta agradable, simplemente gírela hacia arriba con un solo movimiento.

    Un nombre, una garantía. Gramm siempre aportará una sensación de ligereza a cualquier espacio. Porque Gramm es ligero, y punto.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 1002 lm - 2887 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: SOP (Satin opal diffuser)

      Power: 35 W

      Installation: Suspended (S)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagramm-s-duo-sop
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosGramm
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment