Publique sus productos
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker
Tracker

    Tracker

    Traducido por Google,

    Rastreador - Va con la corriente

    Creado para crear

    Tracker está hecho para rastrear la arquitectura fluida y es, con mucho, nuestra luminaria sin marco más ajustable cuando se trata de formas.

    Tracker es la primera luminaria que va más allá del movimiento horizontal e introduce infinitas posibilidades para seguir líneas verticales también en el espacio. Con su capacidad para adaptarse al radio de la pared o el techo (+/-500 mm), Tracker puede variar de audaz y artística a una luminaria artística que se integra discretamente y apoya la creatividad del arquitecto o diseñador de iluminación. Y no se trata solo de su apariencia limpia; también se trata de la lógica oculta de esta luminaria, ya que encaja perfectamente con los elementos de construcción estándar.

    Especificaciones
    • LED Colour: 827, 830, 840

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2.5, 50.000h L80 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR).

      Body: Flexible polycarbonate module with construction profile holders and curved aluminium side profile.

      Control gear: Constant voltage driver - order separately.

      Power supply: 24V DC.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatracker
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosTracker
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)27
    • Ancho (mm)56
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures