Publique sus productos
Gyon C
Gyon C
Gyon C
Gyon C
Gyon C
Gyon C
Gyon C
Gyon C
Gyon C
Gyon C

    Gyon C

    Traducido por Google,

    "Mas es mas"

    Totalmente flexible, ampliamente adaptable, todo eficiente.

    La posibilidad de hacer filas interminables te permite llegar tan lejos como quieras. Gracias a la modularidad, la luminaria se puede diseñar como quieras y para ir en diferentes direcciones. Esto es solo el comienzo de lo que puedes crear con Gyon. Un rendimiento sobresaliente más longitudes a medida es la receta perfecta para su solución modular, para encontrar el mejor ajuste posible y un excelente resultado final. La forma en que combinas las líneas de luz depende de ti, como debe ser.

    Especificaciones
    • Installation: Ceiling mounted (C).

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10 at 35.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR), Satin silver-coated aluminium double parabolic louvre (HMP).

      Light distribution: Direct (C/S), Direct / Indirect (SDI).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi).

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h.

      IP protection: 43 (single version), 20 (line version).

      Power supply: 230V 50Hz

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGyon-c
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosGyon
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares