Publique sus productos
Gyon RV
Gyon RV
Gyon RV
Gyon RV
Gyon RV
Gyon RV
Gyon RV
Gyon RV
Gyon RV
Gyon RV

    Gyon RV

    Traducido por Google,

    "Mas es mas"

    Totalmente flexible, ampliamente adaptable, todo eficiente.

    La posibilidad de hacer filas interminables te permite llegar tan lejos como quieras. Gracias a la modularidad, la luminaria se puede diseñar como quieras y para ir en diferentes direcciones. Esto es solo el comienzo de lo que puedes crear con Gyon. Un rendimiento sobresaliente más longitudes a medida es la receta perfecta para su solución modular, para encontrar el mejor ajuste posible y un excelente resultado final. La forma en que combinas las líneas de luz depende de ti, como debe ser.

    Especificaciones
    • Installation: Recessed ceiling or wall (RV).

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80/90, MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10.

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR).

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD).

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h.

      IP protection: 44 (single version), 20 (line version).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGyon-rv
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosGyon
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring