Publique sus productos
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T
Hunter T

    Hunter T

    Traducido por Google,
    Seguimiento destacado "Llamada a la acción". Las tiendas minoristas modernas no pueden permitirse el lujo de ser uniformes. Para provocar la respuesta deseada de los compradores, las secciones con alto potencial de ventas deben potenciarse de la manera adecuada. Hunter spot está diseñado para hacer que sus productos se destaquen y ayudarlo a crear una experiencia de marca general deseable. Diseño: Gigodesign
    Especificaciones
    • Installation: track (T). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: aluminium, powder coated, many colour options. Orientation: rotation 360°; tilt 60°. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI,TD). TD version is supplied with push button. IP protection: 20. Accessories: (order separately): lighting track system, 3-phase selection. Complete with: 3-phase track adapter.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHunter_T
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de productosHunter
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)133
    • Profundidad (mm)142
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía