Publique sus productos
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV
Kalis RV

    Kalis RV

    Traducido por Google,

    Como un vestidito negro, para cualquier ocasión

    La gama de la familia Kalis es tan universal y flexible que
    incluso con repetición del mismo producto, individualidad
    y la originalidad se puede lograr en los proyectos.

    La forma básica, que permite la creación de
    patrones infinitos, la capacidad de combinar y su cuidado
    detalles diseñados le dan a Kalis el potencial para
    conviértete en uno de tus favoritos.

    Especificaciones
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L80 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light. 

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately (except Kalis 36). Find out more on the technical pages or online product configurator. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions. 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      Power supply: 230V 50Hz.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKalis_RV
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosKalis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares