Publique sus productos
Kalis S
Kalis S
Kalis S
Kalis S
Kalis S
Kalis S
Kalis S
Kalis S
Kalis S
Kalis S

    Kalis S

    Traducido por Google,

    Como un vestidito negro, para cualquier ocasión

    La gama de la familia Kalis es tan universal y flexible que
    incluso con repetición del mismo producto, individualidad
    y la originalidad se puede lograr en los proyectos.

    La forma básica, que permite la creación de
    patrones infinitos, la capacidad de combinar y su cuidado
    detalles diseñados le dan a Kalis el potencial para
    conviértete en uno de tus favoritos.

    Especificaciones
    • Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L80 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or softlight prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated. 

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately (except Kalis 36). Find out more on the technical pages or online product configurator. 

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching

      for direct / indirect versions. 

      Emergency: Emergency kit version with autonomy 1h or 3h. 

      Power supply: 230V 50Hz.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKalis_S
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosKalis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText