Publique sus productos
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S
Lona S

    Lona S

    Traducido por Google,

    Lona - Cabe en todas partes

    El redondo nunca pasará de moda.

    Lona es un producto simple, pero puede dar forma a la originalidad mediante un uso creativo en el espacio. Como viene en diferentes tamaños y posibilidades de montaje, hay muchas formas de combinar las Lonas.

    Su capacidad para integrarse y destacar hace que sea fácil de combinar con cualquier interior. Especialmente en espacios ilimitados, Lona agregará un punto focal, sin perder la sensación de amplitud.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 640 lm - 10686 lm

      LED colour: 2700K CRI>80, 3000K CRI>80, 3500K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Suspended

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLona_S
    • Familia de productoGeneral
    • Grupo de productosLona
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares