Publique sus productos
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI

    Lynar SDI

    Traducido por Google,

    Dulce hogar para módulos de luz

    Lynar es un perfil modular elegante e infinito que ofrece la máxima flexibilidad. La elección de módulos es amplia y la instalación es sin herramientas, sencilla, rápida y segura. Combínalos como quieras y cámbialos o muévete en cualquier momento. Cubre una amplia gama de usos: desde oficinas, galerías, comercio minorista, hostelería hasta residencias privadas.

    Especificaciones
    • Linear extruded aluminium profile system with integrated 48V track. Indirect light option with SOP diffuser. Wide range of light insets (linear, spot, pendant). Power supply can be mounted remotely (PSE) or inside the profile (PSI).

    Especificaciones técnicas
    • Referencialynar-sdi
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosLynar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía