Publique sus productos
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C

    Minus C

    Traducido por Google,
    "Hacer ritmo, romper ritmo". El único Menos que es un plus. Esta gama familiar puede desempeñar muchos papeles. Dispuesto en varias composiciones puede convertirse en fuente de creatividad, mientras que, cuando se coloca en un entorno organizado, aporta orden y estructura. Con el efecto »light around«, Minus aporta una nueva dimensión a los espacios de techos bajos. Al iluminar el techo mismo, los techos se elevan visualmente y parecen mucho más altos. Diseño: Gigodesign
    Especificaciones
    • Installation: ceiling (C). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 40. Accessories (order separately): SRI installation kit for semi-recessed trim-less version (SRI).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMinus_C
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosMinus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText