Publique sus productos
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR

    Narro RV SOP/DPR

    Traducido por Google,

    "Nada redondo"

    Por todas las razones cuadradas, simplemente el mejor.

    La calidad de la luz mejorada y la alta eficiencia de la luminaria son las principales ventajas de Narro. Garantiza un alto nivel de funcionalidad y una excelente distribución de la luz.

    Gracias a muchas características innovadoras, el nivel de eficiencia se optimiza y la instalación es rápida y sencilla. Gracias al material de primera calidad, la tecnología de ahorro de energía y varios acabados, Narro es la solución de iluminación ideal para áreas públicas y comerciales.

    Diseño: Bojan Klančar

    Especificaciones
    • Installation: Recessed

      Led colour: 2700K CRI>80; 3000K CRI>80; 4000K CRI>80; 3000K CRI>90; 4000K CRI>90; Tunable white 2700-6500K

      Luminaire luminous flux: 1150 lm - 2362 lm

      Optics: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) / Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR)

      IP44 (IP value from the exposed side.)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNarro_RV
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de productosNarro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía
    Åland
    Afganistán
    Angola
    Argentina
    Australia
    Albania
    Arabia Saudí
    Argelia
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Alemania
    Armenia
    Benín
    Brasil
    Fiyi
    Andorra
    Azerbaiyán
    Botsuana
    Chile
    Guam
    Austria
    Bangladesh
    Burkina Faso
    Colombia
    Isla Norfolk
    Bélgica
    Baréin
    Burundi
    Ecuador
    Islas Cook
    Bielorrusia
    Brunéi
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Camerún
    Guyana
    Islas Marshall
    Bulgaria
    Camboya
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Catar
    Comoras
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    China
    Congo
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Corea del Norte
    Costa de Marfil
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Djibuti
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    Egipto
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Filipinas
    Eritrea
    Nueva Caledonia
    España
    Georgia
    Esuatini
    Nueva Zelanda
    Estonia
    Hong Kong
    Etiopía
    Palaos
    Finlandia
    India
    Gabón
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Indonesia
    Gambia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Irak
    Ghana
    Samoa
    Grecia
    Irán
    Guinea
    Samoa Americana
    Guernsey
    Isla de Navidad
    Guinea Ecuatorial
    Timor Oriental
    Hungría
    Islas Cocos (Keeling)
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Irlanda
    Israel
    Kenia
    Tonga
    Isla de Man
    Japón
    Lesoto
    Tuvalu
    Islandia
    Jordania
    Liberia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Kazajistán
    Libia
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Kirguistán
    Madagascar
    Jersey
    Kuwait
    Malaui
    Letonia
    Laos
    Malí
    Liechtenstein
    Líbano
    Marruecos
    Lituania
    Macao
    Mauricio
    Luxemburgo
    Malasia
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Maldivas
    Mayotte
    Malta
    Mongolia
    Mozambique
    Moldavia
    Myanmar (Birmania)
    Namibia
    Mónaco
    Nepal
    Níger
    Montenegro
    Omán
    Nigeria
    Noruega
    Pakistán
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Palestina
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Singapur
    Reunión
    Portugal
    Siria
    Ruanda
    Reino Unido
    Sri Lanka
    Sahara Occidental
    República Checa
    Tailandia
    Santa Elena
    Rumanía
    Taiwán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Tayikistán
    Senegal
    San Marino
    Territorio Británico del Océano Índico
    Seychelles
    Serbia
    Turkmenistán
    Sierra Leona
    Suecia
    Turquía
    Somalia
    Suiza
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Vietnam
    Sudán
    Ucrania
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit