Publique sus productos
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220
Nitor RV Flat 220

    Nitor RV Flat 220

    4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    "Simplemente eficiente" Llevando la eficiencia más allá del ahorro energético. El downlight clásico se ha mejorado y revisado fundamentalmente. Con un rendimiento sin concesiones, máxima eficiencia y con una amplia variedad de aplicaciones, se ha convertido en una parte indispensable de (casi) todos los proyectos. También es una oportunidad para cambiar las lámparas, donde el consumo de energía se puede reducir hasta en un 70 % y se puede lograr un tiempo de amortización rápido. Además, con el mismo diámetro, la sustitución de la luminaria es rápida y limpia, sin necesidad de realizar trabajos adicionales en el techo.
    Especificaciones
    • Installation: recessed. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: highly efficient passive cooling, diecast aluminium heat sink. Optic: satin opal PMMA diffuser (SOP), soft-light prismatic PMMA optics (DPR). Body: polycarbonate body, strengthened with glass fibres, resistant to glow wire test 850°C. Control gear: supplied with highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). Emergency: emergency kit version with 1 or 3 hour autonomy installed in separate gear box already wired to the luminaire. IP protection: 44. Accessories: (order separately): steel sheet box for concrete installation.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNitor_Flat
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de productosNitor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares