Publique sus productos
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV
Pipes RV

    Pipes RV

    Traducido por Google,
    "Totalmente receptivo"! Enfoque como una cuestión de elección. Una gama de focos LED empotrados aúna eficiencia y personalización. Con una amplia variedad de combinaciones de colores, opciones de potencia y tamaños, Pipes R es un foco que puede integrarse discretamente o convertirse en un elemento llamativo en el espacio. El concepto de »Menos es más« fue más allá del diseño en sí mismo o la forma en que se utiliza un espacio. Todos y cada uno de los componentes del producto se han optimizado para hacer que Pipes R sea altamente eficiente y asequible. Diseño: Serge y Robert Cornelissen
    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 390 lm - 6559 lm

      LED colour: 827, 830, 835, 840, 927, 930, 935, 940, Alaska, Clear white, Dim to warm, Fresh rose, Plant white, Tunable white 2700-6500K, Warm crispy, Warm vivid

      Driver: Remote

      Optics: 15°, 20°, 24°, 27° HC, 30°, 37°HC, 40°, 43° HC, 55°, 56°, 60°, 62°

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPipes_RV
    • Familia de productoSpots & Downlights
    • Grupo de productosPipes R
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares