Publique sus productos
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C
Pipes Tube Single C

    Pipes Tube Single C

    Traducido por Google,
    "Impacto puro". Cada espacio debe tener algo intrigante y, por lo tanto, precioso. Pipes Tube está destinado a mejorar el espacio. Como elemento decorativo fuerte, llama la atención. Aún así, su forma es lo suficientemente simple como para mezclarse con el entorno. Una variedad de tamaños y colores le permiten ser creativo en las composiciones y agregar un toque personal a cada espacio.
    Especificaciones
    • Installation: ceiling (C). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metalized polycarbonate with lacquer finish. Body: aluminium, powder coated, many colour options, different luminaire heights. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). IP protection: 20.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPipesTube_single_C
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosPipes Tube
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares