Publique sus productos
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark

    Pyrymyd Dark

    Traducido por Google,

    Eco amigable

    Olvídate por fin de esos techos acústicos antiestéticos. Presentamos Pyrymyd, un producto avanzado todo en uno, capaz de crear diversos escenarios y microambientes personalizados. Por lo tanto, es la opción perfecta para oficinas y grandes espacios abiertos.

    Los paneles acústicos ecológicos 3D están fabricados con fibra 100 % reciclable para garantizar un rendimiento acústico ecológico. Y, sobre todo, proporcionan una distribución homogénea y eficiente de la luz.

    Especificaciones
    • Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

      Sound absorbing surface: 0,6 m2

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapyrymyd-dark
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosPyrymyd
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-05-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)598
    • Profundidad (mm)598
    Información relacionada
    • Material principalFieltro
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment