Publique sus productos
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco
Pyrymyd Deco

    Pyrymyd Deco

    Traducido por Google,

    Eco amigable

    Olvídate por fin de esos techos acústicos antiestéticos. Presentamos Pyrymyd, un producto avanzado todo en uno, capaz de crear diversos escenarios y microambientes personalizados. Por lo tanto, es la opción perfecta para oficinas y grandes espacios abiertos.

    Los paneles acústicos ecológicos 3D están fabricados con fibra 100 % reciclable para garantizar un rendimiento acústico ecológico. Y, sobre todo, proporcionan una distribución homogénea y eficiente de la luz.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 504 - 984 lm

      Power: 12 W

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: 5

      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Stain prismatic lens dome for uniform light distribution

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapyrymyd-deco-acoustic
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosPyrymyd
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)598
    • Profundidad (mm)598
    Información relacionada
    • Material principalFieltro
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniClass Acoustical Ceilings