Publique sus productos
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F
Rylo Pro F

    Rylo Pro F

    Traducido por Google,

    Tu mejor compañero de oficina

    Ya sea suspendido, empotrado o de suelo, Rylo Pro está destinado principalmente a oficinas individuales, espacios abiertos y salas de conferencias, ofreciendo una iluminación sin deslumbramientos, un alto confort visual y bienestar.

    La versión de piso de Rylo Pro es realmente práctica: no necesita instalación, solo conéctelo y comience. Es fácil pasar de una estación de trabajo a otra.

    Especificaciones
    • LED colour: 3000K, CRI>90; 4000K, CRI>90
      Driver:
      DALI, TD - Touch dim
      Luminaire luminous flux:
      4994 lm- 6203 lm
      Power:
      48 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarylo-pro-f
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosRylo Pro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía