Publique sus productos
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI
Wave Round SDI

    Wave Round SDI

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    "La vida es un círculo completo"

    Si no te gustan los círculos, sigue adelante.

    Desafía tu creatividad diseñando figuras repetitivas o una combinación original de diferentes formas y tamaños, sin perder el punto focal.

    'Wave round' puede parecer todo brillo y glamour, pero también cuenta con una mayor eficiencia y menos deslumbramiento y, como tal, es apropiado para su recepción, la entrada de un edificio o un centro comercial. Es un objeto que busca llamar la atención sin dominar tu espacio.

    Especificaciones
    • Luminaire luminous flux: 3438 - 132331 lm

      Led colour: 827, 830, 835, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Suspended Direct / Indirect (SDI)

      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C.

      Optic: Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light.

      Body: Extruded aluminium profile, powder coated.

      Ceiling cup: For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions.

      Power supply: 230V 50Hz.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWave_round_sdi
    • Familia de productoLinear & Systems
    • Grupo de productosWave Round
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)88
    • Ancho (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEslovenia
    • Fabricado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares