Publique sus productos
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
Meeter Modular Banquet Seating
    Intuit

    Meeter Modular Banquet Seating

    Traducido por Google,

    Meeter ofrece asientos modulares estilo banquete que se integran a la perfección en cualquier espacio. Diseñe amplias zonas de asientos, delimite los bordes de las paredes y cree rincones ideales para trabajar.

    Muebles que se adaptan
    Meeter Modular tiene en cuenta las características únicas de cada espacio. Los módulos ofrecen asientos poco profundos, tres alturas de respaldo diferentes y están disponibles en cinco longitudes estándar e infinitas longitudes personalizadas, lo que permite crear espacios versátiles para diferentes funciones.

    Meeter une a las personas
    Meeter Modular está diseñado para ser extremadamente duradero, resistente y fácil de limpiar, lo que lo hace perfecto para todo tipo de espacios, especialmente áreas de mucho tráfico.
    Los módulos de Meeter se pueden utilizar para proporcionar:
    - cafés, restaurantes y cocinas de oficinas;
    - salas de reuniones y áreas de colaboración;
    - salones, áreas de descanso y áreas de trabajo privadas;
    - pequeños nichos, espacios debajo de las escaleras y a lo largo de los bordes de las paredes, donde el espacio es escaso.

    En línea con las tendencias modernas en muebles, Meeter ofrece calidad probada, sostenibilidad y certificaciones Ecolabel de la UE.

      Especificaciones
      • Dimensions
        Depth: 62 cm
        Height options: 77, 103, 128 cm
        Standard width options: 62, 80, 100, 120, 150 cm. Custom lengths available up to 200 cm

        Frame
        Solid wood and plywood

        Seat & backrest
        Durable HR foam; fire retardant HR foam on request
        Fixed seat and back cushions

        Legs
        Solid oak, stained and varnished; anti-slip soles / Powder-coated metal: matt black RAL 9005; anti-slip soles; Plinth options of natural oak veneer, melamine, HP laminate

        Accessories
        Attached side table of add functionality
        Integrated electrical outlet
        Custom-made planter boxes to offer an organic touch of privacy

        Warranty
        10 years

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaMeeter
      • Familia de productoSeating
      • Grupo de productosMeeter
      • TipoAssembly (múltiples objetos)
      • Día de publicación2025-10-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalTapizado
      • Material secundarioContrachapado
      • Diseñado enEstonia
      • Fabricado enEstonia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás