Publique sus productos
Meeter Workstation
Meeter Workstation
Meeter Workstation
    Intuit

    Meeter Workstation

    Traducido por Google,
    Las paredes tranquilas de Meeter Workbay pueden contener las conversaciones más importantes o dar la bienvenida a la persona para un trabajo de concentración profunda. Todos hemos sentido la necesidad de tranquilidad y calma en medio de un entorno de trabajo ajetreado. Por eso te ayudamos a crear la Zona de Concentración perfecta. El diseño minimalista de Meeter Workbay lo convierte en una sencilla incorporación a cualquier oficina abierta, permitiéndote crear los espacios privados que necesitas.
    Especificaciones
    • Dimensions
      Length options: 165, 195 cm
      Height: 128 cm
      Width: 215 cm

      Frame
      Solid wood and plywood

      Seat & backrest
      Durable HR foam; fire retardant HR foam on request
      Fixed seat and back cushions

      Legs
      Solid oak, stained and varnished; anti-slip soles / Powder-coated metal: matt black RAL 9005; anti-slip soles; Plinth options of natural oak veneer, melamine, HP laminate

      Accessories
      Additional tables fo add functionality to the seating area
      Integrated electrical outlet
      Custom-made planter boxes to offer an organic touch of privacy

      Warranty
      10 years

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMeeter-Workbay
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosMeeter
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioContrachapado
    • Diseñado enEstonia
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás