Cama eléctrica completa para cuidados en el hogar Invacare 5410IVc: cama eléctrica completa con colchón de resortes internos 5185 y kit de rieles completos 6629. Los usuarios y cuidadores pueden ajustar fácilmente la posición del cuerpo y la altura de la cama con un control manual intuitivo. El mantenimiento es fácil con las conexiones de la caja de conexiones codificadas por colores. Los extremos de la cama intercambiables reducen el inventario y se pueden lavar con presión de agua estándar.
Como característica en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |