El concentrador de oxígeno Invacare Perfecto2 V es una adición económica a la línea principal de concentradores estacionarios de Invacare. Este concentrador de 5 litros es pequeño, silencioso y liviano y viene de serie con el sensor de oxígeno Invacare Senso2. La unidad Perfecto2 V incorpora muchas de las mejores características del concentrador Invacare Perfecto2 líder en el mercado, incluido su diseño y color externo contemporáneo preferido por los pacientes.
Especificaciones
dimensiones: 23 pulgadas de alto x 13 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de profundidad
peso del producto: 40 libras
peso del producto de envío: 45 lb
oxígeno: oxígeno
caudal: 5 l/min
rango de flujo: 0.5-5 lpm
pureza del oxígeno: 95,6 por ciento -87 por ciento en todos los caudales
nivel sonoro: 43 DBA.
Como característica en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |