La silla de ruedas Invacare tracer EX2 y los reposapiés T93HCP con brazos extraíbles a la altura de un escritorio, de 20 x 16 pulgadas, están equipados con un eje doble que permite el reposicionamiento para alturas hemi del asiento al piso. Esta silla de ruedas, que combina un revestimiento interior de asiento de alta resistencia, un marco de acero al carbono de bajo mantenimiento y componentes intercambiables con la serie de sillas de ruedas Invacare 9000, establece el punto de referencia para sillas de ruedas duraderas y duraderas.
Especificaciones
color: veta plateada
material: acero al carbono
Ancho del asiento: 20"
Profundidad del asiento: 16"
altura trasera: 16"
altura total: 35. 88 pulgadas
dimensiones: ancho plegado: 13 pulgadas altura de la rueda: 24"; capacidad de peso del producto: 250 lb; peso del producto de envío: 37 lb. *Los pesos no incluyen los aparejos delanteros.
Como característica en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |