La silla de ruedas Invacare Tracer SX5, con brazos a lo largo del escritorio y reposapiés de material compuesto T93HCP con bucles en el talón, ancho de asiento de 18", 1193458 cuenta con un marco de acero al carbono, un revestimiento interior resistente para evitar que el asiento y el respaldo se estiren y neumáticos traseros de uretano montados en Ruedas "sin flexión", la silla de ruedas Tracer SX5 está diseñada para durar. Un eje doble permite la conversión de 19.5" a hemi asiento a una altura del piso de 17.5". más cerca de un escritorio o mesa con facilidad.Los refuerzos transversales de calibre 14 agregan durabilidad y resistencia.La tapicería de doble relieve agrega refuerzo.Incluye reposapiés T93HCP Hemi con placas de material compuesto y bucles en el talón.
Como característica en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |