Publique sus productos
SUPERWOOD Interior Walls & Ceilings
Inventwood

SUPERWOOD Interior Walls & Ceilings

Traducido por Google,

Paredes y techos interiores SUPERWOOD:


Las soluciones de interior SUPERWOOD están diseñadas para realzar interiores y entornos comerciales donde el rendimiento y la presencia son fundamentales. Se trata de madera rediseñada a nivel molecular para aplicaciones que exigen belleza arquitectónica y durabilidad de grado industrial. Con su estética rica y auténtica y su excepcional resistencia al desgaste, SUPERWOOD ofrece una alternativa hermosa y de bajo mantenimiento a los materiales convencionales, transformando los espacios comerciales con calidez biofílica y elegancia perdurable.

Características:

  • Madera natural súper resistente, refinada y de alta resistencia con un acabado elegante.
  • Resistente al fuego, ideal para hogares modernos, interiores de alta gama y espacios comerciales.
  • Aporta calidez y belleza natural a los espacios con una durabilidad sin precedentes.

Aplicaciones:

  • Revestimiento de paredes y estanterías
  • Muebles de cocina
  • Puertas interiores y molduras
  • Montantes de ventana
  • Muebles y accesorios
  • Pavimentos para zonas de alto tránsito
  • Escaleras
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasuperwood-interior-cladding
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosInterior Cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-05
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Número OmniClass23-15 13 13
    • Título OmniClass Interior Wall and Ceiling Cladding

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica