Publique sus productos
SUPERWOOD XP - Architectural Boards
Inventwood

SUPERWOOD XP - Architectural Boards

Traducido por Google,

SUPERWOOD XP:


SUPERWOOD XP combina la calidez y textura naturales de la madera con una relación resistencia-peso hasta 10 veces superior a la del acero. Es madera rediseñada a nivel molecular para aplicaciones que exigen belleza atemporal y durabilidad excepcional. Con su estética rica y auténtica y su extraordinaria resistencia al desgaste, SUPERWOOD ofrece una alternativa hermosa y de bajo mantenimiento a los materiales convencionales, que transforma y realza cualquier edificio con una elegancia duradera.

Características:

  • Resistente a los rayos UV y a la intemperie.
  • Resistente al fuego para aplicaciones exteriores, diseñado para superar el rendimiento de los materiales tradicionales.
  • Resistente a las termitas y a la putrefacción, ideal para exteriores de viviendas de larga duración.
  • Conserva su atractivo estético con requisitos mínimos de mantenimiento.

Aplicaciones:

  • Vallas y barandillas exteriores
  • Espacios de estar al aire libre
  • Estructuras de sombra y muros de privacidad
  • Puertas exteriores
  • Muebles y características de exterior
Especificaciones técnicas
  • Referenciasuperwood-xp-architectural-boards
  • Familia de productoDimensional Planks
  • Grupo de productosExterior Dimensional Planks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-05
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniClass Exterior Wall Cladding

Disponibilidad en regiones

Norteamérica