Publique sus productos
Tall cabinet 60 cm Athena (KG625-060)
INVITA

Tall cabinet 60 cm Athena (KG625-060)

Traducido por Google,
Puerta Atenea Blanca. - Plano con borde ligeramente redondeado, radio 2 mm. - MDF de 19 mm. - Color NCS S 0500-N, endurecido UV. - Aprobado para la etiqueta climática interior danesa
Especificaciones
  • Wardrobe with 1 adjustable shelf and 1 clothes rail.
Especificaciones técnicas
  • Referencia287-091-KG625-060
  • Familia de productoAthena
  • Grupo de productosHigh cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2112
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)565
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)56.37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText