Publique sus productos
Base cabinet 50 cm Athena (KU10-050)
INVITA

Base cabinet 50 cm Athena (KU10-050)

Traducido por Google,
Puerta Atenea Blanca. - Plano con borde ligeramente redondeado, radio 2 mm. - MDF de 19 mm. - Color NCS S 0500-N, endurecido UV. - Aprobado para la etiqueta climática interior danesa
Especificaciones
  • Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Especificaciones técnicas
  • Referencia287-091-KU10-050
  • Familia de productoAthena
  • Grupo de productosBase cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)704
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)565
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)34.34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa