Publique sus productos
Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)
INVITA

Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)

Traducido por Google,
Puerta Atenea Blanca. - Plano con borde ligeramente redondeado, radio 2 mm. - MDF de 19 mm. - Color NCS S 0500-N, endurecido UV. - Aprobado para la etiqueta climática interior danesa
Especificaciones
  • Sink cabinet with metal rail. Possible to choose waste bins as accessories.
Especificaciones técnicas
  • Referencia287-091-KU12-060
  • Familia de productoAthena
  • Grupo de productosCorner base
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)704
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)565
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)22.729
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings