Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
invita/products/0d2a0c53-351d-4615-8c28-cbe941b7b048
Inicio
Categorías
Cocina
Armarios de Cocina
Corner base cabinet Alba (KU182-090)
No disponible en Estados Unidos
INVITA
Seguir
Corner base cabinet Alba (KU182-090)
Traducido por Google,
Ver original
Puerta Alba Blanca. - Puerta plana con canto ligeramente redondeado. - Tablero aglomerado de 16mm recubierto de melamina mate seda blanca. - Color más cercano a NCS S 0500-N - Aprobado para la etiqueta danesa de clima interior
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Corner base cabinet with 2 wire carousels.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
720-091-KU182-090
Familia de producto
Alba
Grupo de productos
Corner base cabinet
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2023-05-03
Número de edición
1
Altura (mm)
704
Ancho (mm)
900
Profundidad (mm)
565
Links
Links
Instalación URL
https://www.invita.dk/kokken/
Instrucciones de instalación
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Certificación de producto
https://www.invita.dk/erhverv/
Descripción técnica
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Melamina
Material secundario
Tablero MFC
Diseñado en
Dinamarca
Fabricado en
Dinamarca
Peso Neto (kg)
39.29
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Armarios de Cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título OmniClass
Casework
CSI UniFormat II Código
E2010
CSI UniFormat II Título
Fixed Furnishings
Disponibilidad en regiones
Europa
Dinamarca
Productos similares
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descargar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descargar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descargar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descargar
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Descargar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descargar