Publique sus productos
Wall cabinet 60 cm Alba (KO201-060)
INVITA

Wall cabinet 60 cm Alba (KO201-060)

Traducido por Google,
Puerta Alba Blanca. - Puerta plana con canto ligeramente redondeado. - Tablero aglomerado de 16mm recubierto de melamina mate seda blanca. - Color más cercano a NCS S 0500-N - Aprobado para la etiqueta danesa de clima interior
Especificaciones
  • Wall cabinet for extractor hoods. 3 adjustable shelves. Hole for ventilation in the top.
Especificaciones técnicas
  • Referencia720-091-KO201-060
  • Familia de productoAlba
  • Grupo de productosWall cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)864
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalMelamina
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)16.52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings