Publique sus productos
STUDOR® Maxi-Vent™

STUDOR® Maxi-Vent™

5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
Traducido por Google,
El diseño único de STUDOR® MAXI-VENT® proporciona ventilación de plomería para evitar la pérdida de sellos de agua en las trampas sin necesidad de costosas penetraciones en el techo y tuberías de ventilación.
Se puede usar como ventilación individual, de derivación, de circuito o de chimenea
Venteará hasta 500 DFU en una pila
Se adapta a tamaños de tubería de 3" y 4"
Amplía los límites del diseño arquitectónico
Reduce el número de aplicaciones de extinción de incendios.
Sistema exclusivo de protección contra insectos
Garantía limitada de por vida para el reemplazo de válvulas defectuosas
Uso residencial o comercial
ANSI/ASSE 1051, ANSI/ASSE 1050, NSF 14, Warnock Hersey
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaa-maxi-vent
  • Familia de productoGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Grupo de productosStudor®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

Disponibilidad en regiones

Oceanía Norteamérica
Australia
Canadá
Nueva Zelanda
Estados Unidos
México
Puerto Rico