Publique sus productos
ProVent StackVent (Double Opening) - 3″ Stack Fitting
ProVent StackVent (Double Opening) - 3″ Stack Fitting
ProVent StackVent (Double Opening) - 3″ Stack Fitting
ProVent StackVent (Double Opening) - 3″ Stack Fitting

    ProVent StackVent (Double Opening) - 3″ Stack Fitting

    Traducido por Google,

    ProVent Systems fabrica un sistema de tuberías de PVC de una sola columna, DWV, similar al sistema Sovent de hierro fundido. El antiguo sistema Sovent de hierro fundido se ha utilizado en sistemas de drenaje de plomería durante aproximadamente 60 años. La versión moderna y actualizada es fabricada por ProVent con accesorios de PVC de diseño especial.

    Los accesorios de PVC ProVent controlan tanto las presiones negativas como positivas internas dentro del tubo de desagüe para producir un flujo suave y seguro sin necesidad de tuberías de ventilación, y funcionan igual que cualquier sistema convencional de dos tuberías.

    El sistema ProVent elimina las tuberías de ventilación convencionales y reduce a la mitad el número total de tuberías necesarias. Además, elimina las perforaciones en el suelo y utiliza menos soportes y anclajes.

    Los accesorios ProVent están fabricados con resina de PVC de la más alta calidad y cuentan con la aprobación y certificación de los laboratorios de ensayo IAMPMO. Las tuberías de PVC tienen una durabilidad excepcional, especialmente en zonas costeras donde se han presentado numerosos problemas de corrosión en las tuberías de hierro fundido.

    El PVC ligero moderno facilita enormemente su fabricación e instalación. El accesorio ProVent Stack Fitting incorpora nervaduras fonoabsorbentes en su diseño. En combinación con el tubo Shell insonorizado de Prosvent, las pruebas acústicas demostraron que el PVC sin recubrimiento, utilizando el tubo Shell, era incluso más silencioso que el tubo de hierro fundido.

    El sistema ProVent Single Stack es una solución ideal para reducir costes y ofrecer valor añadido a propietarios y contratistas cuando se utiliza en hoteles de varias plantas, condominios, apartamentos, residencias de ancianos, dormitorios universitarios, hospitales u otros edificios donde la gente pernocta.

    Conector de PVC de 3 pulgadas para aireador de tubería apilable, con ambas salidas de ramal sin tapar, y un acoplamiento superior hembra y un acoplamiento inferior hembra.

    • Disminuye los requisitos de mano de obra
    • Reduce los costes del proyecto hasta en un 40%.
    • Agiliza y simplifica la instalación.
    • Reduce el coste de tuberías y accesorios en casi un 50%.
    • Reduce la necesidad de insertos, varillas y perchas.
    • Simplifica los diseños de ingeniería/diseño.
    Especificaciones
    • 3″ ProVent Stack Fitting - Double Open - Female/Female

      Part #: 45500

      Model #: P3542SDFF

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprovent-stackvent-double-opening-3
    • Familia de productoDrainage, Waste, Venting Systems
    • Grupo de productosStack Vent Fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-05
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías