Publique sus productos
Washing Machine Outlet Box MWB Series

Washing Machine Outlet Box MWB Series

4.2 de 5 estrellas4.2(10 reseñas)
Traducido por Google,
Características
  • Caja de calibre 20 / Placa frontal de calibre 20
  • Placa frontal extra profunda
  • Tuerca deslizante para usar con adaptador macho de 2" o
  • Revestimiento de polvo blanco sobre acabado de acero laminado en frío
  • Opción de drenaje reversible y drenaje central disponible Boquilla de tubería de 2" (no incluida)
  • Protector labial en la parte inferior para evitar el desbordamiento
  • Kit de drenaje de PVC, ABS o tuerca deslizante de 2”
Especificaciones técnicas
  • Referenciawashing-machine-outlet-box-mwb-series
  • Familia de productoLaundry Equipment
  • Grupo de productosGuy Gray
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Waste and Vent Piping
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems