Publique sus productos
ELLIPSIS 30_V 2 Vertical
ELLIPSIS 30_V 2 Vertical
    IRSAP

    ELLIPSIS 30_V 2 Vertical

    Los radiadores ELLIPSIS se integran discreta y elegantemente con el espacio que los rodea, ofreciendo siempre el máximo confort ambiental. ELLIPSIS 30_V 2 Vertical está disponible en 12 alturas, de 4 a 50 elementos y potencias térmicas de 156 a 3186 Watts. Gracias a su alto rendimiento es ideal para diseños de baja temperatura. Recomendado para calderas tradicionales, de condensación y bombas de calor.

    Especificaciones
    • Características de construcción

      • Radiador de diseño, fabricado con elementos en acero.
      • Colectores horizontales de Ø30 mm.
      • Tubos verticales de sección elíptica 30x15 mm.
      • Roscas 1/2” gas derecha.
      • Presión máxima de trabajo: 4 bar.
      • Temperatura máx. admitida: 95ºC.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELLIPSIS-30-V-2
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de productosModular Decorative
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators