Publique sus productos
Outdoor Infrared Heater, Model GA201M2
Outdoor Infrared Heater, Model GA201M2

    Outdoor Infrared Heater, Model GA201M2

    Traducido por Google,

    El diseño y la tecnología patentados son muy superiores a los de la competencia, superando a los demás tanto en apariencia como en funcionalidad.

    • 58% más de cobertura de calor
    • Círculo de confort de 20 a 24 pies de diámetro
    • La llama de la antorcha se dispersó uniformemente para aumentar la eficiencia
    • Acero inoxidable 316 de grado marino, acero inoxidable 304, bronce, negro y acabados personalizados disponibles
    • Modelos portátiles, fijos y colgantes disponibles

    Especificaciones
    • NOTES:

      1. INSTALLATION TO BE COMPLETED IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS.

      2. DO NOT SCALE DRAWING.

      3. THIS DRAWING IS INTENDED FOR USE BY ARCHITECTS, ENGINEERS, CONTRACTORS, CONSULTANTS, AND DESIGN PROFESSIONALS FOR PLANNING PURPOSES ONLY.  THIS DRAWING MAY NOT BE USED FOR CONSTRUCTION.

      4. ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN WAS CURRENT AT THE TIME OF DEVELOPMENT BUT MUST BE REVIEWED AND APPROVED BYTHE PRODUCT MANUFACTURER TO BE CONSIDERED ACCURATE.

      5. CONTRACTOR'S NOTE: FOR PRODUCT AND COMPANY INFORMATION VISIT CADdetails AND ENTER REFERENCE NUMBER 5029-004.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaevenglo
    • Familia de productoOutdoor Heaters
    • Grupo de productosSeries evenGLO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores