Publique sus productos
SAX Vertical
SAX Vertical
SAX Vertical
    IRSAP

    SAX Vertical

    SAX Vertical con su perfil rectangular, responde a tendencias de mobiliario moderno, manteniendo una línea delgado. Cada necesidad calórica es satisfecha por la modularidad de los elementos calefactores. SAX Vertical está disponible en 13 alturas, de 4 a 40 resistencias y potencias térmicas desde 109 hasta 3272 Watt.

    Especificaciones
    • Características de construcción

      • radiador de diseño, fabricado con elementos en acero
      • colectores horizontales de Ø30 mm
      • tubos verticales de sección rectangular 20x25 mm
      • roscas 1/2” gas derecha
      • presión máxima de trabajo: 4 bar
      • temperatura máx. admitida: 95ºC
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAX-1-V
    • Familia de productoIRSAP heat
    • Grupo de productosModular Decorative
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators